ツールチェンジャーモジュール

油圧モジュールF2Hx14x

油圧モジュールF2Hx14x

油圧モジュール、(2) ポート、圧力定格およびパイプスレッドはリスト通り

すべての機能を見る
モデル番号:  F2Hx14x
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 単一のモジュールで低圧または高圧油圧ポートを提供します。
  • 油圧接続用セルフシールカプラにより、液だれを最小限に抑えます。
  • プレアライメントピンがカプラの適切なかみ合わせを保証します。
  • マスターモジュールとツールモジュールの駆動時には、お客様のロボットがカプラの圧力に打ち勝つ必要があります。ツール交換時にはポンプを停止してください。
  • すべての配管接続にはフレキシブルラインを使用してください。硬いパイプでの接続は、カプラハーフの適切な位置合わせと噛み合わせができないため、認められません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • スチールブッシングとピン
  • ステンレス鋼カプラー
  • バイトンシール
Specification Value
フロー定格 1/4で0.46
マスター・サイド・ウェイト 0.71 kg
ツール側重量 0.61 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 油圧式
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-F2Hx14x 図面 英語
9620-20-D-F2Hx14x マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-F2HG14A-M 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、マスター
9120-F2HG14A-T 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、ツール
9120-F2HN14B-T 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、ツール
9120-F2HN14A-M 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、マスター
9120-F2HN14A-T 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-F2HG14A-M 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、マスタ側
ツールスタンド 9120-F2HG14A-T 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、ツール側
ツールスタンド 9120-F2HN14A-M 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、マスタ側
ツールスタンド 9120-F2HN14A-T 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、ツール側
ツールスタンド 9120-F2HN14B-M 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、マスタ側
ツールスタンド 9120-F2HN14B-T 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。