ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:D15

電気モジュール:D15

低消費電力D-subコネクタを備えた、15ピン、3アンペア/50VACの電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  D15
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • D-subコネクタ。
  • 15本の金メッキ接点ピン。
  • マスター側に埋め込み式のスプリングプローブを装備。
  • ピグテール仕様もご用意しています。

材質

  • 貴金属メッキを施した接点ピン
  • デルリン®
Specification Value
電気定格 3アンペア/50VAC
マスターサイドの重量 0.02 kg
工具側重量 0.02 kg
ピンの総数 15
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-D15 図面 英語
9630-20-RF19 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-D15-T D15 電気モジュール – ツール側
9120-D15-M 15P D-sub マスター(#4-40 ネジロック付き)
品番 説明
ツールスタンド 9120-D15-M 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-M-E 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-T 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-D15-T-E 低電力D-subコネクタ付き15ピン、3A/50VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。