製品の特徴
特徴
- ロボットのドレスパックを最適化するために、5ポジション、180°調整可能なフレキシブルなコネクタ方向。
- M12 12ピンAコードコネクター。
- 最大8つのパススルー信号。
- エンドエフェクター検証用ツールID、最大16ツール。
- G19、R19、S19、T19モジュールと互換性あり。
- マスター側のフィンガーセーフ接点。
材質
- 貴金属メッキ接点ピン
- 陽極酸化アルミハウジング
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | <50V、2AツールスイッチID – 30mA/30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.14キロ |
| ツール側重量 | 0.14キロ |
| 総ピン数 | 12 |
| 動作温度範囲 | -17.8 °C ~ 48.9 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| G12-M、G8-Tモジュール顧客図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-G8-T | G8調整可能ツールモジュール、8パススルー信号をサポート、M12 12ピン雌コネクタ、0~F(0~15)ツールID |
| 9120-G12-M | G12調整可能マスターモジュール、12パススルー信号対応、M12 12ピン雄コネクタ |
- フィルター 品番
- 9120-G12-M
- 9120-G8-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G12-M | 16(0-F)ツールIDをサポートするM12、12極コネクタ付きG-スタイル調整可能モジュール。 |
|
|
9120-G8-T | 16(0-F)ツールIDをサポートするM12、12極コネクタ付きG-スタイル調整可能モジュール。 |
|