ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールGF19

電気モジュールGF19

19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き

モデル番号:  GF19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

  • 5ポジション、調整可能な電気モジュール – マスター側とツール側。
  • ロボットドレスパッケージの柔軟性を高めるため、180度にわたって5つのユニークなポジションを提供。
  • 19ピン。
  • M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタ。
  • ピンブロックは結合時に湿気から密閉。
  • マスターモジュールのノータッチコンタクト。
  • 特許設計。
  • GF19、RF19、またはSF19モジュールに嵌合。
仕様 価値
電気定格 3アンペア/125VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GF19R-M、GF14-Tモジュール図面 図面 英語
GF19電気モジュール図面 図面 英語
GF19R-M,GF19-Tモジュール図面 図面 英語
GF19R-M,GF19-Tモジュール図面 図面 英語
GF19RM RF14Tモジュールの図面 図面 英語
GF19WM GF19T モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-GF19-T GF Tool 19ピン電気モジュール、3A/125VAC、M16コネクタ、5ポジションスイベル
9120-GF19-M GFマスター19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16コネクタおよび5ポジションスイベル付き
9120-GF19R-M 19ピン、3A/125VAC電気マスターモジュール、M16コネクター、5ポジションスイベルおよび直角ロック/アンロックセンサーケーブル付き
9120-GF19W-M GF19W-M M16スタイルコネクター付きマスターモジュール、ロック/アンロックセンサー用ハードワイヤー付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-GF14-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-GF19-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-GF19R-M 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル、直角ロック/ロック解除センサーケーブル付き。マスター側
ツールスタンド 9120-GF19-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-GF19W-M 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ、5ポジション・スイベル、ロック/アンロック・センサ用ハードワイヤー付き – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。