ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールMTC6A

電気モジュールMTC6A

大電流100Aモジュール、4電源+2ブレーキピン、現場配線可能コードグリップ、放射状出口、部分的にポッティング

すべての機能を見る
モデル番号:  MTC6A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 4ピン、定格100A/600VDCの電源接点。
  • 2ピン、定格30A/250VDCの信号接点。
  • 結合時のみIP65の環境保護
  • マスターとツールの接点は完全に交換可能。
  • 22~32mmケーブル範囲用の現場配線可能なM40コードグリップ。
  • モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティ・サイクルを処理するために、QC-40以上のツール・チェンジャーに取り付ける必要があります。
  • この条件下での許容最高周囲温度は100 Fです。
  • 上流と下流の両方で電源が切断され、放電されていない限り、モジュールを結合または結合解除しないでください。
  • 保護接地(PE)または安全接地は、顧客の機器/ケーブルから供給される。
  • マスターとツールのピン1は、安全接地のためにモジュールハウジングに内部的に接続されています。安全接地は、お客様の現場で取り外すことができます。

材料

  • 無電解ニッケルメッキのアルミニウム・ハウジング。
  • スプリングピンの貴金属メッキヘッド
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • デルリン製カバープレート
  • ニトリル・シール
Specification Value
電気定格 電源 – QC-40以上に接続した場合、100A/600VDC。
信号 – 30アンペア/250VDC。
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量 0.73キロ
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MTC6Aモジュール図面 図面 英語
MTC6A電気モジュール・マニュアル マニュアル 英語
MTC6A 配線説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-MTC6A-T MTC6Aパワーモジュール、ツール、ポッティング
9120-MTC6A-M MTC6Aパワーモジュール、マスタ、ポッティング
品番 説明
ツールスタンド 9120-MTC6A-M 大電流100Aモジュール、4電源+2ブレーキピン、現場配線可能コードグリップ、ラジアル出口、部分的にポッティング – マスター側
ツールスタンド 9120-MTC6A-T 大電流100Aモジュール、4電源+2ブレーキピン、現場配線可能コードグリップ、ラジアル出口、部分的にポッティング – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。