ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:RF19

電気モジュール:RF19

M16型クイックディスコネクトコネクタを備えた、19ピン、3アンペア/125VACの電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RF19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • 19ピン。
  • 定格:3アンペア/125VAC。
  • M16 スタイルのクイックディスコネクトコネクタ。
  • マスター側にノータッチ接点を搭載。
  • ツール側にツールIDオプションあり。
  • 嵌合時には湿気やほこりを遮断。
  • GF19、RF19、またはSF19モジュールと嵌合可能。
  • ATIのR、S、T、Gシリーズのモジュールは、すべて相互に接続可能です。詳細については、ATIにお問い合わせください。

材質

  • ハウジング:アルミニウム
  • スプリングピンのヘッドはロジウムメッキ仕上げ
  • スプリングピン上のロジウムメッキヘッドニトリル製シール
  • ニトリル製シール。
Specification Value
電気定格 3アンペア/125VAC
マスターサイドの重量 0.21 kg
工具側重量 0.13 kg
ピンの総数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-RF19 図面 英語
9630-20-RF19M RF10T 図面 英語
9630-20-RF19M RF14T 図面 英語
9630-20-RF19PD 図面 英語
9630-20-RF19RM RF10T 図面 英語
9630-20-RF19RM RF14T 図面 英語
9630-20-RF19RM RF19T 図面 英語
9630-20-RF19WM RF19T 図面 英語
9630-20-TSS-SM-3315 図面 英語
9630-20-TSS-MMB-7130 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RF14-T 19ピン(うち14ピンは顧客用)、3A/125VAC(RM19)の電気モジュール、(0~9)のツールID付き
9120-RF10-T M16コネクタ付き19ピン、3A/125VAC電気モジュール(ツールID 0~99)
9120-RF19PD-M M16型コネクタを備えた19ピン、3アンペア/125VACの電気モジュール – 湿気からの保護を強化するため、マスター側はポッティング処理済み
9120-RF19-M M16型コネクタ付き19ピン、3アンペア/125VAC電気モジュール(マスター側)
9120-RF19W-M 19ピン、3A/125VAC、M16コネクタ付き電気モジュール。ロック/アンロックセンサーケーブル付属。
9120-RF19PD-T M16型コネクタを備えた19ピン、3アンペア/125VACの電気モジュール。工具側をポッティング処理し、防湿性を向上させています。
9120-RF19R-M RF19R マスターモジュール(直角ケーブル付き)
9120-RF19-T M16型コネクタ付き19ピン、3アンペア/125VACの電気モジュール(工具側)
品番 説明
ツールスタンド 9120-R0-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、(0~99)ツールID(押しボタン) – ツール側
ツールスタンド 9120-RF10-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF14-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19PD-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き。防湿性向上のためポット入り。(9120-RF19PD-Tと嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9120-RF19PD-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルコネクタ付き。防湿性向上のためポット入り。(9120-RF19PD-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-RF19R-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19-T 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19W-M 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き
ツールスタンド 9120-RF19WZ1-M M16 19ピンコネクタ付き電気モジュール、標準9120-RF19W-Mで使用されるスナップロックセンサケーブルの代わりに、ねじロック/ロック解除センサケーブルを含む。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。