製品の特徴
特徴
- 26ピン。
- 3A/150VAC容量。
- M27スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ。
- マスター側ノータッチ接点。
- ツール側にツールIDオプション。
- 嵌合時、防湿・防塵シール。
- 防湿性向上のためポット入り。
材質
- アルミニウムハウジング
- ロジウムメッキヘッド(スプリングピン
- ロジウムメッキコンタクトピン
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/150VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.33キロ |
| ツール側重量 | 0.25キロ |
| 総ピン数 | 26 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RF26PD-M | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – マスター側 |
| 9120-RF26RPD-M | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタおよび直角ロック/アンロックケーブル付きポット型電気モジュール – マスター側 |
| 9120-RF26WPD-M | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ&ストレートロック/アンロックケーブル付きポッテド電気モジュール – マスター側 |
| 9120-RF26PD-T | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – 工具側 |
| 9120-RF21PD-T | RF21ツールモジュール M27コネクタ付きポッティング |
- フィルター 品番
- 9120-RF21PD-T
- 9120-RF26PD-M
- 9120-RF26PD-T
- 9120-RF26WPD-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF21PD-T | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポット型電気モジュール – Tool-ID内蔵 – 工具側 |
|
|
9120-RF26PD-M | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – マスター側 |
|
|
9120-RF26PD-T | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – 工具側 |
|
|
9120-RF26WPD-M | 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ&ストレートロック/アンロックケーブル付きポッテド電気モジュール – マスター側 |
|