ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet Quick-Connectモジュール:DA4

DeviceNet Quick-Connectモジュール:DA4

DeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用ミニコネクタ(2個)付き電源インターフェイス。マスターのTSIでダブルソレノイドバルブをサポート。Aux1、Aux2、CAN V+電源へのアーク防止機能。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DA4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVAコンプライアンス認証済み、クイックコネクト互換)
  • 内蔵のダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します(シングルソレノイドはサポートされていません)。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • マスターのTSIコネクタは、バルブアンラッチ回路のブレークを提供します。このコネクターはリミットスイッチと併用することで、ツールがツールスタンドにあるときのみツールチェンジャーの連結を確実に解除することができます。ティーチ(ジャンパ)プラグ付き。
  • ライン、ロボット、ツール番号を報告する5つのツールID(0~9)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサ入力装備。
  • Aux1、Aux2、CAN V+電源にアーク防止機能。
  • マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTLを検知。
  • コンパクト設計パッケージ

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 ODVA準拠
マスター・サイド・ウェイト 0.98キロ
ツール側重量 0.64キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DA4モジュール図面 図面 英語
DA4コントロール&シグナル・モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DA4-M DeviceNetマスタモジュール、マスタ上のTSI、SEM
9121-DA4-T DeviceNetツール、GMスタイルツールID、SEM
品番 説明
ツールスタンド 9121-DA4-M DeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用ミニコネクタ(2個)付き電源インターフェイス。マスターのTSIでダブルソレノイドバルブをサポート。Aux1、Aux2、CAN V+電源へのアーク防止機能。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-DA4-T DeviceNetモジュール(5-Independent Switch Tool-IDおよびDeviceNetおよびAux.Power Interface用ミニコネクタ(2)付き)電源インターフェイス。マスタ-ツール側のアーク防止をサポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。