ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSA2

ディスクリートモジュールSA2

ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、ロック/ロック解除/R1/R2センサ対応、ツール側にツールID。(一体型バルブでの使用は意図されていません)。

すべての機能を見る
モデル番号:  SA2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタを提供。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力。
  • 顧客用に最大19個の信号パススルーが利用可能。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • ツールID(0~999)容量。
  • ロックおよびアンロック供給ポートを備えたエアアダプターモジュール(Jxx)は、通常、ツールチェンジャーロック機構作動用のSA2-Mモジュールと統合されています。
  • コンパクト設計パッケージ。
  • SA3-M(液体が存在する環境での耐性を向上させるためのポッティングバージョン)。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • ナイロンピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数
ピン 説明 SA2-T 19 パススルー
SA3-T 15パススルー
SA4-T 11パススルー
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SA2ファミリーのモジュール図面 図面 英語
SA2-M、SA7-Tモジュール図面 図面 英語
SA2-M、SA3-M、SAx-T 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SA2-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、19パススルー信号付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA3-M ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 **内蔵バルブでの使用は意図されていません**、ポット入り
9121-SA3-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA4-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA2-M ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 **統合バルブでの使用は意図されていません**。
品番 説明
ツールスタンド 9121-SA2-M ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサー対応 (一体型バルブでの使用は意図されていません。) (SA2-T、SA3-T、SA4-T、またはSA5-Tと嵌合します。) – マスター側
ツールスタンド 9121-SA2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側
ツールスタンド 9121-SA3-M ディスクリートポッテッドモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – マスタ側
ツールスタンド 9121-SA3-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-SA4-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-SA7-T ディスクリート信号モジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0-9ツールID、0VDCリファレンス付き – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。