ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュール:SC7

ディスクリートモジュール:SC7

Hartingモジュール、サーボ電源およびエンコーダ信号に対応、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、L/U/R1/R2センサーおよび内蔵バルブに対応、0~9のツールID、ツール上のTSIに対応

すべての機能を見る
モデル番号:  SC7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • ディスクリート信号モジュールにより、ツールチェンジャーの通信および制御が可能です。
  • マスターモジュールには、ツールチェンジャーおよびお客様指定のI/Oに対応するためのインターフェースとして、Harting 10Bコネクタが装備されています。このHartingインターフェースは、一部のABBロボットドレスパッケージと互換性があります。
  • ツールモジュールには、サーボモーターの電源、エンコーダ信号、およびフィールドバスデータ信号に対応するための Harting 10B コネクタが装備されています。
  • バネ式ピンブロックにより、マスターモジュールとツールモジュールは、結合時にそのインターフェースを介して通信を行うことができます。
  • ピンブロックは柔軟なピンブーツで覆われており、結合中に湿気や液体から接続部を保護します。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート製ウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル製シール
  • デルリン製ピンブロック。
Specification Value
電気定格 電源 – 7 回路 @ 15 A/500 V
信号 – 14 回路 @ 3 A/24
V ツールチェンジャー – 6 回路 @ 3 A/24 V
フィールドバス – 12 回路 @ 3 A/24 V
マスターサイドの重量  1.41 kg
工具側重量 1.25 kg
ピンの総数 39
ピンの説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-SC7 図面 英語
9620-20-C-SC7 マニュアル 英語
9620-20-d-ff4 fh10 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SC7-T Hartingツールモジュール、サーボ電源およびエンコーダ信号に対応、PROFIBUS/DeviceNet、0~9のツールID
9121-SC7-M Harting マスターモジュール。サーボ電源およびエンコーダ信号、ならびに L、U、RTL センサーに対応
品番 説明
ツールスタンド 9121-SC7-M Hartingモジュール、サーボパワーとエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート、ツール-マスター側でTSIをサポート
ツールスタンド 9121-SC7-T Hartingモジュール、サーボ電源およびエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、0-9工具ID、工具上のTSI – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。