ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSD2

ディスクリートモジュールSD2

M23、17ピンコネクタ付きディスクリートモジュール、PROFIBUS I/Oブロックとツール上のTSIをサポート

すべての機能を見る
モデル番号:  SD2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • M23、17ピンコネクタは、ツールチェンジャーとお客様指定のI/Oをサポートするために、SD2マスターとツールモジュールとのインターフェイス用に提供されています。
  • M12オス、5ピンコネクターは、ツールチェンジャーのロック、アンロック、およびRTL(Ready-To-Lock)近接センサー入力と、ツールチェンジャーバルブのラッチおよびアンラッチ出力をサポートするために提供されます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxエアおよびバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーロック機構を制御します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。機械的なリミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除することができます。

材質

  • アルミハウジング/デルリンカバー
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリルシール
  • ナイロン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.75キロ
ツール側重量 0.62キロ
総ピン数 19
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-SD2 図面 英語
9620-20-C-SD2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SD2-T ディスクリート、17ピンM23コネクタ(雌ピン)、TSI
9121-SD2-M 17ピンM23コネクタ(オスピン)、19ピンブロック、Comau Robot Multibus X202と互換性のあるディスクリートマスター信号モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-SD2-M 19ピンブロック付きディスクリートモジュール、ツール-マスタ側でPROFIBUS I/OブロックとTSIをサポート
ツールスタンド 9121-SD2-T 19ピンブロック付きディスクリートモジュール、ツール上のPROFIBUS I/OブロックとTSIをサポート – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。