製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
- 一体型シングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 最大14個の信号パススルーが利用可能。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ツールID(VB2-T N/A)、(VB3-T 0-9)、(VB4-T 0-99)容量。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
- コンパクト設計パッケージ。
材質
- アルミニウム製ハウジングおよびカバー
- 透明ポリカーボネート窓
- ロジウムメッキ接点
- ニトリル・シール
- ナイロン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 信号パススルー – 最大5A/250V。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.82キロ |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VB3-T | 19ピンアンプフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、12パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-VB7Z1-M | VB7Z1マスターディスクリートモジュールアセンブリ |
| 9121-VB4-T | 19ピンアンプフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、8パススルー、0~99ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール |
| 9121-VB2-T | 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー付きディスクリート信号ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
- 9121-VB7Z1-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー(VB2-Mと嵌合)-ツール側 |
|
|
9121-VB3-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、12パススルー、0~9ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-VB4-T | ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、8パススルー、0~99ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側 |
|
|
9121-VB7Z1-M | ディスクリート信号モジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、バルブパススルー内蔵L/U/R1/R2センサー対応(ダブルソレノイドバルブ使用) **ツール側ツールスタンドインターロック対応 – マスター側 |
|