製品の特徴
特徴
- VJ4ディスクリート制御/信号モジュールは、ツールチェンジャーを制御し、下流のI/Oに電力を供給する手段を提供します。
- VJ4マスターには4つのM12、5ピンコネクタが装備され、顧客提供のInterbus I/Oモジュールとのインターフェースに使用されます。これらの接続により、ツールチェンジャーのロック、アンロック、RTL(Ready-To-Lock)近接センサー入力をモニターし、ツールチェンジャーバルブのラッチ、アンラッチ機能を制御することができます。
- VJ4コントロールモジュールはIBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LKのようなフエニックス・コンタクト社製堅牢なラインデジタル入出力モジュールに対応するよう特別に設計されています。
- ダウンストリームInterbus機器への電源供給は、Interbus I/OモジュールからM23オネジ、6ピンコネクタを介してマスターに供給されます。
- VJ4マスターにはアーク防止回路が装備されており、ツールのカップリングとアンカップリング時にUS1とUS2の電源を自動的にオフにします。
- また、マスターモジュールには、内蔵ソレノイドバルブ(DC電圧)をサポートするインターフェースも装備されています。内蔵バルブは、バルブアダプタブロック9121-Jxx-Mの一部として供給されます。
- VJ4モジュールには、特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術が装備されています。TSI回路は、工具がスタンドまたは保管場所にあるときのみ、工具チェンジャーをリリースできるように設計されています。
材質
- アルミニウム製ハウジングとカバー
- 貴金属メッキ接点
- ニトリルシール
- デルリンピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
入力電力 – 5 Amp/12-30VDC 出力電力 – 5アンペア/21-26VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.07 kg |
| ツール側重量 | 0.63キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VJ4-T | Interbus電源パススルーとI/O接続ツールモジュールがTSIとアーク防止をサポート |
| 9121-VJ4-M | アーク防止付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続マスター・モジュール |
- フィルター 品番
- 9121-VJ4-M
- 9121-VJ4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VJ4-M | アーク防止機能付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続モジュール – マスター側 |
|
|
9121-VJ4-T | アーク防止機能付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続モジュール – 工具側 |
|