製品の特徴
特徴
- 10ピン。
- 5A、250VAC/600VDC容量。
- イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ。
- マスターはノータッチ接点。
- 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
- メイティングコネクタ:AIDA準拠のプッシュプルRJ45コネクタ。
- 標準RJ45コネクタはモジュールコネクタにロックされないため、使用しないでください。
材質
- アルミニウムハウジング
- スプリングピンの貴金属メッキヘッド
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 5アンペア、250 VAC / 600VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.25キロ |
| ツール側重量 | 0.20キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RE10-T | 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・ツール・モジュール |
| 9120-RE10-M | 10/100 CAT5eイーサネット・パス・スルー・マスター・モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-RE10-M
- 9120-RE10-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE10-M | 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・モジュール |
|
|
9120-RE10-T | 10/100 CAT5eイーサネット・パススルー・モジュール |
|