製品の特徴
特長
- CYE1モジュールを使用すると、EtherNet/IP™を使用してツールチェンジャを通信および制御できます。
- ツールチェンジャの通信設定およびEthernetスイッチ管理用の統合Webサーバー。
- マスタとツールのEthernet通信用のM12 Dコード付きコネクタ
- 入力/ロジックおよび出力/バルブ電源パススルー用の4ピンMinifast (7/8インチ)コネクタ。
- 統合されたダブルソレノイドバルブがツールチェンジャーのロック機構を制御。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
- ウェブページとモジュールの両方でIPアドレス設定を変更するオプション。
- 独立したTool-ID (0-F)スイッチ。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Locked、Unlockedセンサー入力。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
入力電力:4A、21.6-30V 出力電力7A、20-30V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.73キロ |
| ツール側重量 | 0.66 kg |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | 0 °C~50 °C |
| 信号の種類 | イーサネット/IP |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9128-CYE1-T | イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雌ミニファストコネクタ、0-FロータリスイッチツールID |
| 9128-CYE1-M | 8シリーズ イーサネット/IP制御モジュール、マスタ – イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雄Minifastコネクタ、IPアドレス設定用3X 0~9ロータリースイッチ |
- フィルター 品番
- 9128-CYE1-M
- 9128-CYE1-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9128-CYE1-M | 8シリーズ イーサネット/IP制御モジュール、イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雄Minifastコネクタ、IPアドレス設定用3X 0-9ロータリースイッチ – マスター側 |
|
|
9128-CYE1-T | イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雌ミニファストコネクタ、0-Fロータリースイッチ工具ID – 工具側 |
|