ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DL10

PROFINET モジュール:DL10

イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、PROFINET通信用Dコード付き4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DL10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • DL10モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
  • Ready-to-Lock(R1およびR2)、Locked、およびUnlockedセンサー入力を提供。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 安全電源 – DC24V I/O+およびDC24V
10アンペア/ 12-30VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.01 kg
ツール側重量 0.64キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 PROFINET
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DL10モジュール図面 図面 英語
DL10-M,DL15-T モジュール図面 図面 英語
DL10 制御・信号モジュール取扱説明書 (DL15-T を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DL15-T DL15ツールPROFINETモジュール
9121-DL10-T DL10ツールProfinetモジュールアセンブリ
9121-DL10-M DL10マスターProfinetモジュールアセンブリ
品番 説明
ツールスタンド 9121-DL10-M イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、PROFINET通信用Dコード付き4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。 – マスター側
ツールスタンド 9121-DL10-T PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、TSIスイッチ用4ピンM12コネクタ、Tool-ID 0-999999はサムホイールスイッチで調整可能。マスターのアーク防止をサポート。 – ツール側
ツールスタンド 9121-DL15-T PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスタモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1とUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のRFIDベースTSIをサポートするM12 5ピンメスコネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-99999。マスター-ツール側でアーク防止をサポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。