ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DL8

PROFINET モジュール:DL8

イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ、US1およびUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、10ピンプッシュプルハイブリッド接続、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。Toolモジュールからの5桁Tool-IDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合。

すべての機能を見る
モデル番号:  DL8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • DL8モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
  • US1およびUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ。
  • 10ピンプッシュプルハイブリッド接続。
  • US1およびUS2電源に適用されるアーク防止機能。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。
  • Toolモジュールからの5桁Tool-IDもサポート(0~999999)。
  • 安全回路はISO13849 PLdに適合。
  • ツールチェンジャーのロック機構を制御するには、JR4、JU4、またはJU5バルブアダプターを使用する必要があります。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリル製シール
Specification Value
電気定格 パワー・パススルー – 10 Amp
信号 – 最大3A/30VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.22キロ
ツール側重量 1.08 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DL8 図面 英語
9620-20-C-DL8 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DL8-T PROFINETモジュール、イーサネットポート×1、5桁のTool-IDをサポート
9121-DL8-M イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DL8-M イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ、US1およびUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、10ピンプッシュプルハイブリッド接続、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。Toolモジュールからの5桁Tool-IDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合 – マスター側
ツールスタンド 9121-DL8-T PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通して5桁のTool-IDをサポートします。イーサネット用RJ45プッシュプルコネクタ、US1とUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、10ピンプッシュプルハイブリッド接続、ツール上のTSIをサポートする5ピンM12、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-99999。マスター-ツール側でアーク防止をサポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。