大電流モジュールPG0

大電流モジュールPG0

1接点、600アンペア(800ボルトを超えない)モジュール(アダプタプレートが必要)

すべての機能を見る
モデル番号 PG0
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 溶接の接地接点として使用されます。
  • ロボットから顧客ツーリングに大電流を流すように設計されています。
  • 銀メッキ銅接点1個で構成され、結合時に600Aを流すことができます。電圧は800ボルトを超えてはならない。
  • 4/0AWGまでのケーブルに対応。
  • 一次電源回路への過電流保護の設置を推奨。
  • マスター側ノータッチコンタクト。

材質

  • 銀メッキ銅接点
  • アルミニウムハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 最大600A/800V100%デューティサイクル
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 1
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PG0モジュールの図面 図面 英語
PG0ハイパワーモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-PG0-T 高電流ツールモジュール、1接点、600アンペア、アダプタ付き
9120-PG0-M 高電流マスターモジュール、1接点、600アンペア、アダプタ付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-FP-34NPT-PG0 3/4 NPTフィッティングプレートキット
品番 説明
ツールスタンド 9120-PG0-M 1接点、600アンペア(800ボルトを超えない)モジュール(アダプタプレートが必要)
ツールスタンド 9120-PG0-T 1接点、600アンペア(800ボルトを超えない)モジュール(アダプタプレートが必要)

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。