ツールチェンジャーモジュール

一次電流モジュール:PC2

一次電流モジュール:PC2

(5) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  PC2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すために設計された製品です。
  • 5つのロジウムメッキ銅接点は、結合時にそれぞれ200Aを流すことができます。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
  • 現在、1 1/2NPTフィッティングプレートが利用可能。

材質

  • 貴金属メッキ接点
Specification Value
電気定格 最大200A/600V100%デューティ・サイクル
マスター・サイド・ウェイト 1.63キロ
ツール側重量 1.59 kg
総ピン数 5
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 一次電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PC2大電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
PADツール保護カバーモジュール図面 図面 英語
PC2モジュール図面 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-1277 1-1/2 NPTフィッティングプレートキット
品番 説明
ツールスタンド 9121-PAD-T 保護カバーモジュール – 工具側
ツールスタンド 9121-PC2-M (5) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – マスタ側
ツールスタンド 9121-PC2-T (5) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。