製品の特徴
特徴
- カメラキット。
- GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14マウントアダプターアセンブリで構成
- GB8モジュールとR4モジュールをJJ14マウントアダプターアセンブリにマウント。
材質
- GB8 – アルミニウムハウジングとDelrin®。
- R4 – ニトリルシール。
- JJ14 – アルミニウムアダプタプレートとスチールダボピン。
| Specification | Value |
|---|---|
| マスター・サイド・ウェイト | 0.87キロ |
| ツール側重量 | 0.73キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | カメラキットモジュール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-UF2-M | カメラキット マスター側 |
| 9121-UF2-T | カメラキット工具側 |
- フィルター 品番
- 9121-UF2-M
- 9121-UF2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-UF2-M | カメラキット – GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14取り付けアダプターアセンブリで構成 – マスター側 |
|
|
9121-UF2-T | カメラキット – GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14取り付けアダプターアセンブリで構成 – 工具側 |
|