製品の特徴
- (2) 標準ATIユーティリティモジュールを取り付ける取り付けフラット。
- (10) G1/4 または 3/8 NPT 接続の一体型パススルーエアポート。
- ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータを使用可能
- 硬化ステンレススチール製アライメントピン
- 注: ATI ドライブシリンダに取付けるには、アダプタプレートが必要です。
| Specification | Value |
|---|---|
| コンプライアンス・タイプ | なし |
| ロック式 | なし |
| 最小カップリング力 | 1400 N |
| 最低使用温度 | -28.9 °C |
| 最高使用温度 | 65.6 °C |
| モジュール・フラット | 2 |
| モジュール・タイプ | ミディアム |
| ポート数 | 10 |
| ポートタイプ | パス・スルー |
| 重量 | 4.1 kg |
| X/Yコンプライアンス・レンジ | |
| Zコンプライアンス |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| UC-GA2 工具 – ユーロ | ユーティリティカプラ、(10)G 1/4(BSPP)パススルーポートおよび(2)J16フラット付き |
| UC-GA2 マスター – ユーロ | ユーティリティカプラ、(10)G 1/4(BSPP)パススルーポートおよび(2)J16フラット付き |