製品の特徴
- モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
- 極めて高いモーメント容量と強度: QC-213は、QC-210シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200kgのロボット負荷仕様を超えています。
- 内部配線ケーブル: 統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
- 簡単なドレス: モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えることで、ドレスのニーズに対応できます。
- 重量とサイズの削減: 信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
- カスタム取付パターン-図面を参照。
| Specification | Value |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 31000 N |
| 最大ロック距離 | 2.54 mm |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 300キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 2710 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 2260 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 8.35キロ |
| ツール側重量 | 4.26キロ |
| 連結時重量 | 12.6 kg |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
- フィルター タイプ
- 図面
- マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-213 | 図面 | 英語 |
| 9620-20-B-213シリーズ ベースツールチェンジャー | マニュアル | 英語 |
| TSLフックモジュール、硬質 | 図面 | 英語 |
| TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク | 図面 | 英語 |
| TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク | 図面 | 英語 |
| TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド | 図面 | 英語 |
| TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク | 図面 | 英語 |
| TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
| TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。 |
|
|
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
|
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
|
JJ19 | ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。 |
|
|
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
|
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
|
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
|
Jxx-AIR-1 | Jxxエアアダプター |
|
|
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ |
|
|
Jxx-VALVE-2 | ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-3 | ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-4 | シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き |
|
|
Jxx-VALVE-6 | バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSLフックモジュール、硬質 |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ |
|