ツールチェンジャー

QC-310 ツールチェンジャー

QC-310 ツールチェンジャー

ATIのロボット用ツールチェンジャーは、確実なロック機能、ユーティリティパススルー、高い再現性を備え、エンドエフェクタの完全自動交換を実現します。過酷な環境や高サイクルでの使用に耐えるよう設計されており、ロボット自動化における稼働時間、柔軟性、生産性を向上させます。

  • モジュール構造:高電力、クーラント、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性を高めます。
  • 2つの「レディ」センサーが、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5 mm)以内に近づいたことを検知し、ロック準備完了を通知します。
  • 特許取得済みのフェイルセーフロック機構の設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
  • ピストンの直径が大きく、ボールの移動距離が外側に向いているため、モーメント容量が増加します。
  • すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼で作られています。
モデル番号:  QC-310
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロード表

製品の特徴

  • モジュール式構造:高出力 、冷却液、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性が向上します。
  • 2つのレディセンサーが、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5 mm)以内に近づいたことを検知し、ロック準備完了を通知します。
  • 特許取得済みのフェイルセーフロック機構の設計により、ピストンにかかる力が軽減されます。
  • ピストンの直径が大きく、ボールの移動距離が外側に向いているため、モーメント容量が増加します。
  • すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼で作られています。
  • 安全のためのロック/ロック解除検知機能を内蔵。
  • ほとんどの 500 Kg ロボットに直接取り付け可能(SIP は不要)。
Specification Value
80 psi (5.5 bar) におけるロック力 38000 N
最大ロック距離 2.54 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード上限 510 kg
X/Y方向の静的曲げ耐力 3290 Nm
Z軸の静的曲げ耐力 3160 Nm
マスターサイドの重量 12.5 kg
工具側重量 6.92 kg
連結時の重量 19.5 kg
作動方式 空圧式
ロボットの手首のタイプ 標準
色 黒
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-310 図面 英語
9620-20-B-310シリーズ ベースツールチェンジャー マニュアル 英語
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
9120-TSL-HBC-9040 – 顧客図面 図面 英語
TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
9620-20-C-DT4 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-310 スペーサー QC-310 スペーサー、2ピースボルト締め式
QC-310 ツール QC-310 ツール
QC-310 マスター QC-310 マスター
品番 説明
9005-20-1334

QC-310(9121-310DT)およびQC-510(9121-510DT)用レースカバーサブアッセンブリーキット。

9005-20-1826

QC-310用レースカバーサブアッセンブリキット、SSファスナー (9121-310DT-…-TDC)

ツールチェンジャー付き大型ツールスタンド TSL

ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーのQC-150およびそれ以上のモデルに対応しています。 本システムは、耐久性、長寿命、そしてお客様のほとんどの用途に対応できる最大限の柔軟性を備えるよう設計されています。構成可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、およびセンシングを指定することができます。スペースを節約するため、TSLでは1本のポストに2本の工具を収納することも可能です。ATIのTSLは現在、世界中の主要な自動車工場で採用されています。

マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター
9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

9120-TSL-HBC-9040

TSL QC-310用ツーリングインターフェースプレート、200mm B.C.、(2)ダボ12、(10)M12、125mmスルー

9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

対応モジュール

100 d結果

製品カテゴリー

ツールチェンジャーモジュール
サーボツールチェンジャーユーティリティモジュール

サーボモジュール:EF64

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。