ツールチェンジャー

QC-313 ツール・チェンジャー

QC-313 ツール・チェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • レディセンサー(2個)は、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5mm)以内の位置にあることを検知し、ロック完了を知らせます。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • ピストン径が大きく、ボールが外側に移動するため、モーメント容量が増加。
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  QC-313
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • モジュール構造: ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易。
  • レディセンサー(2個)は、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5mm)以内の位置にあることを検知し、ロック可能を知らせます。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • ピストン径が大きく、ボールが外側に移動するため、モーメント容量が増加。
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • 安全なロック/アンロック検知機能内蔵。
  • ほとんどの500Kgロボットに直接取り付け可能(SIP不要)。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 38000 N
最大ロック距離 2.54 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 510 kg
X/Y静モーメント容量 3290 Nm
Z 静的モーメント容量 3160 Nm
マスター・サイド・ウェイト 13.9キロ
ツール側重量 7.48キロ
連結時重量 21.4 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-313 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-313シリーズ ベースツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
ダウンロード 説明
QC-313 工具 QC-313 工具
QC-313 マスター QC-313 マスター
品番 説明
ツールチェンジャー付き大型ツールスタンド TSL

ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。

マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター
9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

対応モジュール

100 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。