製品の特徴
- モジュール式構造:高出力 、冷却液、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性が向上します。
- 2つのレディセンサーが、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5 mm)以内に近づいたことを検知し、ロック準備完了を通知します。
- 特許取得済みのフェイルセーフロック機構の設計により、ピストンにかかる力が軽減されます。
- ピストンの直径が大きく、ボールの移動距離が外側にあるため、モーメント容量が増加します。
- すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼で作られています。
- 安全のために、ロック/ロック解除検知機能が統合されています。
- ほとんどの 1000 kg ロボットに直接取り付け可能(SIP は不要)。
| Specification | Value |
|---|---|
| 80 psi (5.5 bar) におけるロック力 | 62000 N |
| 最大ロック距離 | 2.54 mm |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード上限 | 700 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 4860 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 3500 Nm |
| マスターサイドの重量 | 19.4 kg |
| 工具側重量 | 8.64 kg |
| 連結時の重量 | 28.1 kg |
| 作動方式 | 空圧式 |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-510 マスター | QC-510 マスター |
| QC-510 ツール | QC-510 ツール |
| QC-510 スペーサー | QC-510 スペーサー、2ピースボルト固定式 |
- フィルター 品番
- 9005-20-1334
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1334 |
QC-310(9121-310DT)およびQC-510(9121-510DT)用レースカバーサブアッセンブリーキット。 |
|
|
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
|
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
|
JJ19 | ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。 |
|
|
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
|
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
|
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
|
Jxx-AIR-1 | Jxxエアアダプター |
|
|
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ |
|
|
Jxx-VALVE-2 | ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-3 | ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-4 | シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き |
|
|
Jxx-VALVE-6 | バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター |
|