ツールチェンジャー

QC-1210 ツールチェンジャー

QC-1210 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高いモーメント容量と強度:QC-1210は、QC-210シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、1350kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス:モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えて、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減:信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
モデル番号:  QC-1210
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • モジュール構造:高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高いモーメント容量と強度: QC-1210は、QC-210シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、1350kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス:モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えて、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減: 信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
  • 一体型ロボットアダプタプレート 200mmから315mmまでの取付パターンに対応。
  • ロック時のスタック高さ4.81インチ(122.2 mm)(必要なインターフェースプレートは含まれません)。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 93000 N
最大ロック距離 1.02 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 1350 kg
X/Y静モーメント容量 5420 Nm
Z 静的モーメント容量 5420 Nm
マスター・サイド・ウェイト 17.7キロ
ツール側重量 10キロ
連結時重量 27.8キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-1210 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-1210シリーズ ベースツールチェンジャー マニュアルモジュール マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-1210 マスター QC-1210 マスター
QC-1210 工具 QC-1210 工具
品番 説明
マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
レッジマウントアダプター JJ19 ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター

対応モジュール

100 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。