ツールチェンジャー

QC-1310 ツールチェンジャー

QC-1310 ツールチェンジャー

ATIのロボット用ツールチェンジャーは、確実なロック機能、ユーティリティパススルー、高い再現性を備え、エンドエフェクタの完全自動交換を実現します。過酷な環境や高サイクルでの使用に耐えるよう設計されており、ロボット自動化における稼働時間、柔軟性、生産性を向上させます。

  • モジュール構造:高電力、クーラント、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性を高めます。
  • 極めて高いトルク容量と強度:QC-1310は、QC-310シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、2300 kgを超えるロボット負荷仕様に対応しています。
  • 内部配線:統合バルブおよび制御モジュールオプションに対応しており、モジュールの追加や取り外しが容易です。
  • ロック時の積層高さ:5.20 インチ (132.2 mm) (必要なインターフェースプレートは含まれません)。
  • ロックおよびロック解除の検知機能を内蔵しています。
モデル番号:  QC-1310
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード ペイロード表

製品の特徴

  • モジュール式構造:高出力 、クーラント、サーボ、通信、およびディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易であり、顧客にとっての共通性と柔軟性が向上します。
  • 極めて高いトルク容量と強度:QC-1310は、QC-310シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、2300 kgを超えるロボット負荷仕様に対応しています。
  • 内部配線: 統合バルブおよび制御モジュールオプションに対応しており 、モジュールの追加や取り外しが容易です。
  • ロック時の積層高さ:5.20 インチ (132.2 mm) (必要なインターフェースプレートは含まれません)。
  • ロックおよびロック解除のセンシング機能を内蔵しています。
Specification Value
80 psi (5.5 bar) におけるロック力 110,000 N
最大ロック距離 1.65 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード上限 2990 kg
X/Y方向の静的曲げ耐力 11,000 Nm
Z軸の静的曲げ耐力 12600 Nm
マスターサイドの重量 43.1 kg
工具側重量 21.3 kg
連結時の重量 64.4 kg
作動方式 空圧式
ロボットの手首のタイプ 標準
色 黒
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-1310 図面 英語
9620-20-B-1310シリーズ ベースツールチェンジャー マニュアル 英語

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。