ツールチェンジャー

MC-50 手動ツールチェンジャー

MC-50 手動ツールチェンジャー

ATIのマニュアルツールチェンジャーは、工具や電源を必要とせずにエンドエフェクタを迅速に交換できる、シンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。使いやすさと再現性の高い位置合わせを重視して設計されており、協働ロボット、実験室、または少量生産のアプリケーションにおいて、ダウンタイムを削減し、柔軟性を向上させます。

  • (4) コンパクトな572グラムの筐体に、M5または#10-32の統合型エアパススルーポートを内蔵
  • 最大積載量25kgのコボットおよび最大積載量10kgの産業用ロボットに対応した手動ツールチェンジャー。
  • ISO 9409-1-50-4-M6規格のロボット手首に直接取り付け可能で、スタック高を最小限に抑えます。
  • レバー操作によるエンドエフェクタの迅速な交換が可能で、工具は不要です。
  • 機能性を高めるための電気モジュールを取り付けるためのフラット面が1つ用意されています
モデル番号:  MC-50
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロード表

製品の特徴

  • (4) M5または#10-32のエアパススルーポートを内蔵した、572グラムのコンパクトな筐体
  • 最大積載量25kgのコボットおよび最大積載量10kgの産業用ロボット向けのマニュアルツールチェンジャー。
  • ISO 9409-1-50-4-M6 ロボット手首に直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。
  • レバー操作によるエンドエフェクタの迅速な交換が可能で、工具は不要です。
  • 機能性を高めるための電気モジュールを取り付けるためのフラット面が1つ用意されています。
  • 二次ロック機構により、引っかかった場合でもレバーが外れないよう確保
Specification Value
説明 手動変更マスター
ロック検知 不可能です
推奨ペイロード上限 30 kg
ロック力 2200 N
再現性 0.01 mm
重量 0.386 kg
ロボット/工具の取付パターン ISO 9409-1-50-4-M6
空圧式フィードスルー、タイプI M5×4台、150 l/min
スタティック・モーメント Mxy 25 Nm
静的モーメント Mz 25 Nm
ダイナミック・モーメント Mxy 75 Nm
動的モーメント Mz 75 Nm
マックス・モーメント Mxy 125 Nm
最大モーメント Mz 125 Nm
最大ロックオフセット(Z軸) 1 mm
最大ロックオフセット(XY) ±1 mm
最大ロックオフセット、XY方向の角度 ±0.8°
最大ロックオフセット、Z軸角度 ±2°
最低/最高周囲温度 5/60°C
最小/最大使用圧力 4.2/7 bar
モジュールの取り付けパターン M7
特殊な特性 二次ロック機能により、レバーが誤って外れるのを防ぎます。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-MC050 図面 英語
9620-20-B-MC-50 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9122-050T-000 MC-50 手動ツールチェンジャー、工具側
9122-050M-000 MC-50 手動ツールチェンジャー、マスター側
品番 説明
インターフェース・プレート・アセンブリ 9122-050M-IP-11858 MC-50M~BC80用IPキット、(6)M8、ボス50、D8
ボスプレートキット 9005-20-9217 ボスプレートキット、外径25mm、16mmボスプレートリセス付きQC用、シングルM3 SHCSアタッチメント
9005-20-9115

フィッティングキット、(2)ストレート継手(M5雄 x 4mmチューブ)

9005-20-9112

フィッティングキット、(2)スイベルエルボ継手(M5雄 x 4mm管)

アダプター・プレート・キット JJ112 MC-50のKシリーズパターン用アダプタープレート。

対応モジュール

4 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。