ツールチェンジャー

QC-20

Cambiatore utensili QC-20-E

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (12) M5 o #10-32 Porte per il passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 853 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
モデル番号:  tool-changers-qc-20
専門家に相談する

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (12) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto di 853 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Le caratteristiche di allineamento garantiscono la resistenza alla torsione
  • Sensori di blocco/sblocco opzionali.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distanza massima di bloccaggio 2.03 mm
Dimensioni delle porte passanti (12) M5 o #10-32
Porta passante pneumatica Quantità 12
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 25 kg
Capacità di momento statico X/Y 56.5 Nm
Z Capacità di momento statico 35 Nm
Peso del lato master 0.535 kg
Peso lato utensile 0.318 kg
Peso con accoppiamento 0.853 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-020 図面 英語
9610-20-2254 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-20 Strumento-Euro Strumento QC-20 – Euro
QC-20 Master-Euro QC-20 Master – Euro
品番 説明
9120-TSS-HBQ-9483

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota

9120-TSS-HVQ-3319

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin

9120-TSS-MS-6602

Custodia manuale per utensili QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale

9120-TSS-VBB-7963

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

対応モジュール

7 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。