製品の特徴
- (6) 3/8 NPT エア・パス・スルー・ポート内蔵、1.42 kg パッケージ
- より大きなエア・パス・スルー・ポートにより、より大きなエア・フローを必要とするアプリケーションに対応。
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
- すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
- ユーティリティ・モジュールを装着するためのフラット・タイプ(1個)を用意し、機能性を向上。
- ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度とメンテナンス性を向上。
- オプションのロック/ロック解除センサーを装備。
| Specification | Value |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 2300 N |
| 最大ロック距離 | 2.03 mm |
| パススルーポートサイズ | (6) 3/8 NPT |
| 空気圧パススルーポート数量 | 6 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 25キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 56.5 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 90.4 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.866 kg |
| ツール側重量 | 0.549キロ |
| 連結時重量 | 1.42キロ |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | BSPP/Gネジ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-HBQ-9483
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
QC-20/21/22 用 TSS ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|