製品の特徴
- 機能性を高めるためのユーティリティモジュールを取り付けることができるフラットが4つ用意されています。フラットCはセンター/デュアルモジュールマウント方式を採用しており、アダプターなしで最大2つのモジュールを取り付けることができます。
- ノータッチロック技術により、ロック時にプレートの間隔を最大2.5 mmまで広げることができます。
- 特許取得済みのフェイルセーフロック機構の設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
- 100 mm ISO マウントパターンのロボットリストに直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。その他の取り付けパターンにも対応しています。
- すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼製です。
- ツールチェンジャー本体には位置合わせ機能が備わっており、ねじり強度が向上し、保守性も向上しています。
- ステータスを通知するロック/アンロック検知機能を内蔵。SIPは不要です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 80 psi (5.5 bar) におけるロック力 | 5800 N |
| 最大ロック距離 | 2.54 mm |
| パススルーポートのサイズ | |
| 空圧用パススルーポートの数量 | |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード上限 | 70 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 226 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 150 Nm |
| マスターサイドの重量 | 1.95 kg |
| 工具側重量 | 1.03 kg |
| 連結時の重量 | 2.98 kg |
| 作動方式 | 空圧式 |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
| ポートスレッド | BSPP/G ねじ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-46 マスター・ユーロ | QC-46 マスター・ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-HBQ-9957
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9957 |
QC-46用TSSツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|