ツールチェンジャー

QC-110

QC-110-E ツールチェンジャー

ATIのロボット用ツールチェンジャーは、確実なロック機能、ユーティリティパススルー、高い再現性を備え、エンドエフェクタの完全自動交換を実現します。過酷な環境や高サイクルでの使用に耐えるよう設計されており、ロボット自動化における稼働時間、柔軟性、生産性を向上させます。

  • (8) 3/8 G (BSPP) 統合エアパススルーポートを、5.9 kgのコンパクトな筐体に搭載
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0 mmのプレート間隔を確保可能です。
  • 特許取得済みのフェイルセーフ・ロック機構設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
  • 125 mm ISO マウントパターンのロボットリストに直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。その他の取り付けパターンにも対応しています。
  • すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼で作られています。
モデル番号:  tool-changers-qc-110
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロード表

製品の特徴

  • (8) 3/8 G (BSPP) コンパクトな5.9 kgの筐体に統合されたエアパススルーポート
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0 mmのプレート間隔を確保。
  • 特許取得済みのフェイルセーフ・ロック機構設計により、ピストンにかかる力が低減されています。
  • 125 mm ISO マウントパターンのロボットリストに直接取り付け可能で、スタック高さを最小限に抑えます。その他の取り付けパターンにも対応しています。
  • すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼製です。
  • 機能性を高めるためのユーティリティモジュールを取り付けるための 2 つのフラット面
  • ツールチェンジャー本体には位置合わせ機能が備わっており、ねじり強度が向上し、保守性も向上しています。
  • ステータスを通知するためのロック/ロック解除検知機能が統合されています。SIPは不要です。
Specification Value
80 psi (5.5 bar) におけるロック力 12000 N
最大ロック距離 3.05 mm
パススルーポートのサイズ (8) 3/8 NPT
空気圧式パススルーポートの数量 8
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード上限 180 kg
X/Y方向の静的曲げ耐力 784 Nm
Z軸の静的曲げ耐力 784 Nm
マスターサイドの重量 3.63 kg
工具側重量 2.27 kg
連結時の重量 5.9 kg
作動方式 空圧式
ロボットの手首のタイプ 標準
色 黒
ポートスレッド BSPP/G ねじ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-110 図面 英語
9630-20-110-E 図面 英語
9630-20-110-G14 図面 英語
9620-20-B-110シリーズ ベースツールチェンジャー マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-110 マスター・ユーロ QC-110 マスター – ユーロ
QC-110 ツール・ユーロ QC-110 ツール – ユーロ
品番 説明
9120-TSM-HBQ-8439

QC-110 用 TSM ツーリング インターフェース プレート – ブランク

9120-TSM-HBB-9223

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

9120-TSM-VBB-8441

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

対応モジュール

83 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。