フォース・トルク・センサ

ミニ45フォース/トルクセンサ

Mini45力/トルクセンサ、可搬重量580N/20Nm、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、測定範囲は最大力580 N、トルク20 Nm。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型設計で、大容量、外部電子回路、リンケージやケーブルの通過を可能にするスルーホールを装備。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.7~25.3倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  mini45-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、測定範囲は最大力580 N、トルク20 Nm。
  • フォームファクター– コンパクトな薄型設計で、大容量、外部電子回路、リンケージやケーブルの通過を可能にするスルーホールを装備。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.7~25.3倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 580 N / 20 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±580 N
X/Yトルク検出範囲 ±20 Nm
Z力検出範囲 ±1160 N
Zトルク検出範囲 ±20 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.25 N
X/Yトルク検出分解能 0.005 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.25 N
Zトルク検出分解能 0.003 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±5100 N
フォースZ単軸過負荷 ±10000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±110 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±140 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 7.4×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 1.7×10^4 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 9.8×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 3.5×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 5600 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 5400 Hz
その他
高さ 15.7 mm
重量 0.0917 kg
直径 45 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1369 図面 英語
9230-05-1431 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
ミニ45 複雑な荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-TW-MINI45-AE-X.X 9105-TW-MINI45-AE-X.X 用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-580-20580 N1160 N20 Nm20 Nm0.25 N0.25 N0.0053 Nm0.0027 Nm
SI-290-10290 N580 N10 Nm10 Nm0.125 N0.125 N0.0027 Nm0.0013 Nm
SI-145-5145 N290 N5 Nm5 Nm0.0625 N0.0625 N0.0013 Nm0.0007 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。