ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAG2

エア・モジュールAG2

(4) G 3/8(BSPP)セルフシールポート(マスター側)およびパススルー(ツール側)、(2) G 3/4(BSPP)バキュームポート(マスターおよびツール側)

すべての機能を見る
モデル番号:  AG2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアとバキュームサービスを提供します。
  • (4) G 3/8 (BSPP) エアポート。セルフシール(マスター側)およびパススルー(ツール側)。
  • (2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート (マスターとツール)。
  • 最大 6.9 bar (100 psi)。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 1.97キロ
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AG2モジュール図面 図面 英語
AG2エアモジュールの図面 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AG2-T 3/8 Gセルフシールポート(4個)とu00be Gバキュームポート(2個)を備えた空気圧ツールモジュール
9121-AG2-M 3/8 Gセルフシールポート(4個)とu00be Gバキュームポート(2個)を備えた空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AG2-M (4) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート、(2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート
ツールスタンド 9121-AG2-T (4) G 3/8 (BSPP) パススルーポート、(2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。