ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAQ2

エア・モジュールAQ2

(4) G 1/2 (BSPP) セルフシール (AQ2-M/T) およびパススルー (AQ7-T) ポート – エアモジュールのみ

すべての機能を見る
モデル番号 AQ2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • G 1/2 (BSPP)ポート。
  • (4) セルフシールポート(マスターおよびツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 3.1
マスター・サイド・ウェイト 1.20キロ
ツール側重量 0.86 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AQ2エアモジュールの図面 図面 英語
AQ2-M,AQ7-Tモジュール図面 図面 英語
AQ2エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AQ7-T 空気圧モジュール、(4) u00bd G パススルーポート付き – 工具側
9121-AQ2-T セルフシール・ポート(4個)付き空気圧ツール・モジュール
9121-AQ2-M 空気圧マスター・モジュール、(4)u00bd Gセルフシーリング・ポート付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-AQ2-M (4) G 1/2 (BSPP) セルフシールポート – エアモジュールのみ – マスター側
ツールスタンド 9121-AQ2-T (4) G 1/2 (BSPP) セルフシールポート – エアモジュールのみ – ツール側
ツールスタンド 9121-AQ7-T (4) G 1/2 (BSPP) パススルーポート – エアモジュールのみ – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。