ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP38A

エア・モジュールP38A

(4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  P38A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3/8 NPTまたはG(BSPP)ポート。
  • (4) 空気圧パススルーポート。
  • 軸方向にポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 2.45
マスター・サイド・ウェイト 0.21キロ
ツール側重量 0.21キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P38Aモジュール図面 図面 英語
P38A ユーロモジュール図面 図面 英語
P38P38AP38AV-T エア・モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-P38A-T-E G 3/8パススルー軸ポート4個付き空気圧工具モジュール
9120-P38A-M マスター(4)3/8NPTアキシャルポート・マニホールド
9120-P38A-M-E G 3/8 パススルー軸ポート(4個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P38A-M (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P38A-M-E (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P38A-T (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。
ツールスタンド 9120-P38A-T-E (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。