未分類

カメラキットモジュールUF2

カメラキットモジュールUF2

  • カメラキット。
  • GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14マウントアダプターアセンブリから構成されます。
  • GB8モジュールとR4モジュールをJJ14マウントアダプターアセンブリにマウント。

すべての機能を見る
モデル番号 UF2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • カメラキット。
  • GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14マウントアダプターアセンブリで構成
  • GB8モジュールとR4モジュールをJJ14マウントアダプターアセンブリにマウント。

材質

  • GB8 – アルミニウムハウジングとDelrin®。
  • R4 – ニトリルシール。
  • JJ14 – アルミニウムアダプタプレートとスチールダボピン。
仕様 価値
マスター・サイド・ウェイト 0.87キロ
ツール側重量 0.73キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ カメラキットモジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
JJ14マスターアダプター組立図 図面 英語
R4モジュール図面 図面 英語
UF2モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-UF2-M カメラキット マスター側
9121-UF2-T カメラキット工具側
品番 説明
ツールスタンド 9121-UF2-M カメラキット – GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14取り付けアダプターアセンブリで構成 – マスター側
ツールスタンド 9121-UF2-T カメラキット – GB8電気モジュール、R4電気モジュール、JJ14取り付けアダプターアセンブリで構成 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。