材料除去ツール

適合デバリングブレードCDB-8-11

適合デバリングブレードCDB-8-11

  • プラスチック、アルミニウム、スチール、真ちゅうの部品のバリ取り、面取り、削り取りに最適。
  • 手作業によるバリ取り作業の代替に最適。
  • 業界標準のブレードとメディアを使用。
  • 半径方向および軸方向のコンプライアンスがフローティングされているため、ロボットのプログラミングが不要。
  • 供給空気圧を変えることでコンプライアンス力を調整可能。
  • ロボット、ベンチ、固定具に取り付け可能。

モデル番号:  CDB-8-11
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • プラスチック、アルミニウム、スチール、真ちゅうの部品のバリ取り、面取り、削り取りに最適。
  • 手作業によるバリ取り作業の代替に最適。
  • 業界標準のブレードとメディアを使用。
  • 半径方向および軸方向のコンプライアンスがフローティングされているため、ロボットのプログラミングが不要。
  • 供給空気圧を変えることでコンプライアンス力を調整可能。
  • ロボット、ベンチ、固定具に取り付け可能。
仕様 価値
軸方向コンプライアンス 8 mm
軸方向コンプライアンス力 13 N – 67 N
コレット シングル・ボールロック – ノガまたはシャビブレードとのインターフェース
メディア・チェンジ・タイプ マニュアル
マウント機能 リア・アリ溝のみ
ラジアル・コンプライアンス ±5.5º
ラジアル・コンプライアンス・フォース 25 N – 76 N
重量 1.1 kg
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
コンプライアントデバーブレード(CDB)図面 図面 英語
準拠デバリングブレードツールマニュアル (9150-CDB-x-xx-xxx) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9005-50-6115(45度) QC-22T対アリ溝スタイルA 45u00b0インターフェースプレート
9005-50-6080 インタフェースプレートキット、ダブテールスタイルA~BC 50、(4)M6、ボス31.5、ダボ6
9005-50-6056 ビットホルダツールブロック、CDB
9150-cdb-8-11-000 コンプライアントデバリングブレード、8mmストローク、11度ラジアルコンプライアンス
9005-50-6115 (90度) QC-22T-ダブテールスタイルA 90u00b0インターフェースプレート
9005-50-1005 リアマウントアダプターキット(RC100シリーズ、RC300シリーズ)
品番 説明
ダブテールブランクキット 9005-50-1005 ダブテールブランクキット「スタイルA」(CDB、RC100、RC300)
9005-50-6080

アリ溝BC50キット「スタイルA」(CDB、RC100、RC300)(4)M6、ボス31.5、ダボ6

9005-50-6081

アリ溝BC31.5キット「スタイルA」(CDB、RC100、RC300)(4)M5、ボス20、ダボ5

9005-50-6082

アリ溝BC31.5キット「スタイルA」(CDB、RC100、RC300) (7) M5、ボス20、ダボ5

9005-50-6115

QC-22T~ダブテールスタイルA 45⁰および90⁰インターフェースプレート(CDB、RC100、RC300) BC63、M6、ボス40、ダボ

9005-50-6069

CDBインサート、スタイルC、スクレーパー、Shaviv C42

CDB用ブレードインサート 9005-50-6071 CDBインサート、スタイルE、ブレード、Shaviv E100
9005-50-6070

CDBインサート、スタイルD、シートメタルスクレーパー、Shaviv D80C

9005-50-6072

CDBインサート、スタイルE、ブレード、Shaviv E100C

9005-50-6073

CDBインサート、スタイルE、ブレード、シャビブE100D

9005-50-6074

CDBインサート、スタイルE、ブレード、シャビブE200

9005-50-6075

CDBインサート、スタイルE、ブレード、シャビブE300

9005-50-6076

CDBインサート、スタイルE、ブレード、Shaviv E320

9005-50-6078

CDBインサート、スタイルF、カウンターシンク、Shaviv F20

9005-50-6079

CDBインサート、スタイルF、カウンターシンク、Shaviv F26X

ビットホルダツールブロック 9005-50-6056 ビットホルダツールブロック
メディアツール交換キット 9005-50-6052 メディアツール変更キット
9005-50-6160

凝集フィルタ / レギュレータエアプレップキット(ドライエア)。エアインレット 1/2″ NPT。エアアウトレット:5/32 “チューブフィッティング。コンプライアンスエア用チューブ (5/32”) 10 フィート付属。

9005-50-6164

レギュレータ、1-60 psi、1/4 NPT。インレット:1/4インチNPT。アウトレット:1/4インチNPT。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。