製品の特徴
特長
- DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。
- (2) DeviceNetおよびAux.Powerインターフェース用ミニコネクタ。パワーインターフェース
- ダブルソレノイドバルブアダプターをサポート。
- 圧力スイッチ入力によるエア供給監視をサポート。
- Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。
- NPNロック、アンロック、サーマル1、RTLセンサーをサポート(RTLセンサーは直列)。
- ToolモジュールからのTool-IDもサポート。
- ソフトスタート機能を備えたATIのアーク防止回路(特許出願中)により、カップリング/アンカップリング時に高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命の低下から、すべての電源接点を保護します。
- RFIDベースの安全スイッチでツールサイドTSIをサポート。最大2つの安全スイッチを直列に接続可能。9120-DU3SWITCHKIT(別売)を使用することで、3つ以上のセーフティスイッチを直列に接続することができます。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
材質
- アルミニウムハウジング/カバー
- 透明ポリカーボネート窓
- 貴金属メッキ接点
- デルリン製シール
- デルリン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.05 kg |
| ツール側重量 | 0.68キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DU3-T | DeviceNetモジュール(DeviceNetおよびAux.電源用ミニコネクタ2個付き電源インターフェイス |
| 9121-DU3-M | DeviceNetモジュール(DeviceNetおよびAux.電源用ミニコネクタ2個付き電源インターフェイス |
- フィルター 品番
- 9121-DU3-M
- 9121-DU3-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DU3-M | DeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用ミニコネクタ(2個)付き電源インターフェイス。ダブルソレノイドバルブアダプタをサポート。圧力スイッチ入力による空気供給監視をサポート。Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。NPNロック、アンロック、サーマル1、RTLセンサーをサポート(RTLセンサーは直列)。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側 |
|
|
9121-DU3-T | DeviceNetモジュールには、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用の(2)ミニコネクタが付属しています。DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用のミニコネクタ(2個)と、サーマル1 NPN入力をサポートするM12 4ピンメスコネクタ(1個)を備えたDeviceNetモジュール。マスターおよび0-FツールIDのアーク防止をサポート。RFIDベースの安全スイッチで工具側TSIをサポート – 工具側 |
|