製品の特徴
特長
- DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVA準拠、クイックコネクト対応)
- 内蔵のダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- 5つの独立したTool-ID (0-9)スイッチ。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
- コンパクト設計パッケージ。
- ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下からすべての電気接点を保護します。
材質
- アルミニウムハウジング/カバー
- 透明ポリカーボネート窓
- 貴金属メッキ接点
- デルリンシール
- ナイロン製ピンブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
制御モジュール – DC24V パススルー信号 – 3アンペア/30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.02 kg |
| ツール側重量 | 0.61 kg |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DB10-T | クイックコネクト対応DeviceNetモジュール、マスタのアーク防止をサポート |
| 9121-DB12-M | アーク防止機能付きクイックコネクト対応DNetマスター、RTLバイパスなし、工具なしブロックラッチ |
| 9121-DB13-T | ツール側クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、5つの独立したスイッチTool-IDおよびメカニカルスイッチTSI付き、マスタでのアーク防止をサポート、DA2ツールと同じツールIDビットマップ |
- フィルター 品番
- 9121-DB10-T
- 9121-DB12-M
- 9121-DB13-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。 |
|
|
9121-DB12-M | アーク防止機能付きクイックコネクト対応DeviceNetモジュール、TSIバイパスなし、工具なしブロックラッチ |
|
|
9121-DB13-T | クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、5つの独立スイッチTool-IDおよびメカニカルスイッチTSI付き、マスタでのアーク防止をサポート、DA2ツールと同じツールIDビットマップ – ツール側。 |
|