ツールチェンジャーモジュール

DeviceNetクイック・コネクト・モジュール:DB15

DeviceNetクイック・コネクト・モジュール:DB15

クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェース用ミニコネクタ(2個)付き。電源インターフェース、ツール上のTSI、RTLバイパスなし、Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTLセンシング(RTLセンサーを直列)。エア供給圧力モニタリング用3ピンM8コネクター。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DB15
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVA準拠、クイックコネクト対応)
  • 内蔵ダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • DB15はJU6、JU7バルブアダプタでのみ使用可能。
  • 圧力スイッチ入力によるエア供給監視をサポートします。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-9)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下からすべての電気接点を保護します。

材質

  • アルミニウムハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリンシール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御モジュール – DC24V
パススルー信号 – 3アンペア/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.13キロ
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DB15-M,DB10-T制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB10-T クイックコネクト対応DeviceNetモジュール、マスタのアーク防止をサポート
9121-DB15-M アーク防止付きクイックコネクト対応DNetモジュール、RTLバイパスなし、圧力検知付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB10-T 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。
ツールスタンド 9121-DB15-M クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェース用ミニコネクタ(2個)付き。電源インターフェース、ツール上のTSI、RTLバイパスなし、Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTLセンシング(RTLセンサーを直列)。エア供給圧力モニタリング用3ピンM8コネクター。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。