ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet Quick-Connectモジュール:DB2

DeviceNet Quick-Connectモジュール:DB2

DeviceNetモジュール、ツールスタンドインターロック(TSI)付き統合バルブをツール上でサポート

すべての機能を見る
モデル番号:  DB2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。(ODVAコンプライアンス認証済み。Quick-Connect互換)
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)が、ツールチェンジャのロック機構を制御します。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-9)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 ODVA準拠
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DB2モジュール図面 図面 英語
DB2コントロール&シグナルモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB2-M SEMクイックコネクト対応DeviceNetマスタモジュール、ツールにツールスタンドインターロック付き
9121-DB2-T SEMクイックコネクト対応DeviceNetツールモジュール、5つの独立スイッチツールIDおよびメカニカルスイッチTSI付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB2-M DeviceNetモジュール、統合バルブのサポート、ツール上のTSI、SEM – マスター側
ツールスタンド 9121-DB2-T DeviceNetモジュール、ツール上のTSIで統合バルブをサポート、SEM – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。