ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSC7

ディスクリートモジュールSC7

Hartingモジュール、サーボパワーとエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、L/U/R1/R2センサと統合バルブをサポート、0-9ツールID、ツール上のTSIをサポート

すべての機能を見る
モデル番号 SC7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • ツールチェンジャーとお客様指定のI/Oをサポートするために、マスターモジュールのインターフェイス用にHarting 10Bコネクタが用意されています。Harting インターフェースは、一部の ABB ロボット・ドレス・パッケージと互換性があります。
  • Harting10Bコネクタは、サーボモーター電源、エンコーダー信号、フィールドバスデータ信号をサポートするためにツールモジュール上に提供されます。
  • バネ付きピンブロックにより、マスターモジュールとツールモジュールは結合時にインターフェイスを越えて通信することができます。
  • 柔軟なピンブーツがピンブロックを取り囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネートウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 電源 – 7 @ 15アンペア/500V
信号 – 14 @ 3アンペア/24V
ツールチェンジャー – 6 @ 3 Amp/24V
フィールドバス – 12 @ 3 Amp/24V
マスター・サイド・ウェイト 1.41キロ
ツール側重量 1.25キロ
総ピン数 39
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SC7モジュール寸法図 図面 英語
SC7 制御および信号モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SC7-T Hartingツールモジュール、サーボパワーおよびエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNet、0-9ツールID
9121-SC7-M Hartingマスターモジュール、サーボパワーおよびエンコーダ信号、L、U、RTLセンサをサポート
品番 説明
ツールスタンド 9121-SC7-M Hartingモジュール、サーボパワーとエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート、ツール-マスター側でTSIをサポート
ツールスタンド 9121-SC7-T Hartingモジュール、サーボ電源およびエンコーダ信号をサポート、PROFIBUS/DeviceNetパススルー、0-9工具ID、工具上のTSI – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。