ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVB11

ディスクリートモジュールVB11

ディスクリートモジュール、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブをサポート、35ピンDDK(MSスタイル)コネクタ、ツール上のTSI、0~9ツールID、22パススルー

すべての機能を見る
モデル番号:  VB11
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの制御とエンドオブアームツーリングへのディスクリート信号のパススルーを可能にします。
  • DDK、MSスタイルのコネクタは、顧客インターフェース用に提供されます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)は、ツールチェンジャーロック機構を制御します。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力に対応。
  • 最大22のパススルー信号が利用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉。
  • 特許取得済みのツール・スタンド・インターロック(TSI)技術は、ツール・モジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ツールID (0-9)が使用可能。
  • コンパクト設計パッケージ

材質

  • アルミニウム製ハウジングとカバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル・シール
  • デルリン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量 0.66 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VB11モジュール図面 図面 英語
VB11-M,VB13-Tモジュール図面 図面 英語
VB11コントロール&シグナルモジュール取扱説明書(VB13-Tを含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VB11-T VB11ツールディスクリートモジュールアセンブリ
9121-VB11-M VB11マスターディスクリートモジュールアセンブリ
品番 説明
ツールスタンド 9121-VB11-M ディスクリートモジュール、L/U/R1/R2 PNPセンサおよび統合バルブをサポート、35ピンDDK(MSスタイル)コネクタ、ツール上のTSI、0~9ツールID、22パススルー – マスター側
ツールスタンド 9121-VB11-T ディスクリートモジュール、24ピンアンフェノール(MSスタイル)コネクタ、ツール上のTSI、0~9ツールID、22パススルー – ツール側
ツールスタンド 9121-VB13-T ディスクリートモジュール、24ピンアンフェノール(MSスタイル)コネクタ、ツール上のTSI、0~99ツールID、18信号パススルー – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。