ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVB7Z1

ディスクリートモジュールVB7Z1

26ピンアンフェノール、19ピンブロック付きディスクリート信号モジュール、バルブパススルー内蔵L/U/R1/R2センサ対応(ダブルソレノイドバルブ使用) **ツール側ツールスタンドインターロック対応。

すべての機能を見る
モデル番号:  VB7Z1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
  • 一体型シングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 最大14個の信号パススルーが利用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ツールID(VB2-T N/A)、(VB3-T 0-9)、(VB4-T 0-99)容量。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジングおよびカバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 信号パススルー – 最大5A/250V。
マスター・サイド・ウェイト 0.82キロ
ツール側重量
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VB7Z1ファミリモジュール図面 図面 英語
VB7Z1-M,VBx-T 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VB3-T 19ピンアンプフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、12パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-VB7Z1-M VB7Z1マスターディスクリートモジュールアセンブリ
9121-VB4-T 19ピンアンプフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、8パススルー、0~99ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-VB2-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー付きディスクリート信号ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-VB2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー(VB2-Mと嵌合)-ツール側
ツールスタンド 9121-VB3-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、12パススルー、0~9ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-VB4-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、8パススルー、0~99ツールID(VB2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-VB7Z1-M ディスクリート信号モジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、バルブパススルー内蔵L/U/R1/R2センサー対応(ダブルソレノイドバルブ使用) **ツール側ツールスタンドインターロック対応 – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。