ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVJ4

ディスクリートモジュールVJ4

アーク防止機能付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  VJ4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • VJ4ディスクリート制御/信号モジュールは、ツールチェンジャーを制御し、下流のI/Oに電力を供給する手段を提供します。
  • VJ4マスターには4つのM12、5ピンコネクタが装備され、顧客提供のInterbus I/Oモジュールとのインターフェースに使用されます。これらの接続により、ツールチェンジャーのロック、アンロック、RTL(Ready-To-Lock)近接センサー入力をモニターし、ツールチェンジャーバルブのラッチ、アンラッチ機能を制御することができます。
  • VJ4コントロールモジュールはIBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LKのようなフエニックス・コンタクト社製堅牢なラインデジタル入出力モジュールに対応するよう特別に設計されています。
  • ダウンストリームInterbus機器への電源供給は、Interbus I/OモジュールからM23オネジ、6ピンコネクタを介してマスターに供給されます。
  • VJ4マスターにはアーク防止回路が装備されており、ツールのカップリングとアンカップリング時にUS1とUS2の電源を自動的にオフにします。
  • また、マスターモジュールには、内蔵ソレノイドバルブ(DC電圧)をサポートするインターフェースも装備されています。内蔵バルブは、バルブアダプタブロック9121-Jxx-Mの一部として供給されます。
  • VJ4モジュールには、特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術が装備されています。TSI回路は、工具がスタンドまたは保管場所にあるときのみ、工具チェンジャーをリリースできるように設計されています。

材質

  • アルミニウム製ハウジングとカバー
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリンピンブロック
仕様 価値
電気定格 入力電力 – 5 Amp/12-30VDC
出力電力 – 5アンペア/21-26VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.07 kg
ツール側重量 0.63キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VJ4モジュール図面 図面 英語
VJ4,VJ5コントロール&シグナルモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VJ4-T Interbus電源パススルーとI/O接続ツールモジュールがTSIとアーク防止をサポート
9121-VJ4-M アーク防止付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続マスター・モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-VJ4-M アーク防止機能付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続モジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-VJ4-T アーク防止機能付きInterbus電源パススルーおよびI/O接続モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。