ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールA15

電気モジュールA15

高密度D-subコネクタ付き15ピン、2.5A/50VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  A15
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 高密度D-subコネクター。
  • 15金メッキコンタクトピン。
  • 4-40またはM3ネジロック。
  • マスター側凹型スプリングプローブ。

材質

  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 2.5アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.02 kg
ツール側重量 0.02 kg
総ピン数 15
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
A15モジュール図面 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-A15-M 高密度D-subコネクタ付き15ピン、2.5A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-A15-M-E 高密度D-subコネクタ付き15ピン、2.5A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-A15-T 高密度D-subコネクタ付き15ピン、2.5A/50VAC電気モジュール
ツールスタンド 9120-A15-T-E 高密度D-subコネクタ付き15ピン、2.5A/50VAC電気モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。