ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールG12

電気モジュールG12

16(0-F)ツールIDをサポートするM12、12極コネクタ付きG-スタイル調整可能モジュール。

すべての機能を見る
モデル番号:  G12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ロボットのドレスパックを最適化するために、5ポジション、180°調整可能なフレキシブルなコネクタ方向。
  • M12 12ピンAコードコネクター。
  • 最大8つのパススルー信号。
  • エンドエフェクター検証用ツールID、最大16ツール。
  • G19、R19、S19、T19モジュールと互換性あり。
  • マスター側のフィンガーセーフ接点。

材質

  • 貴金属メッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミハウジング
仕様 価値
電気定格 <50V、2AツールスイッチID – 30mA/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.14キロ
総ピン数 12
動作温度範囲 -17.8 °C ~ 48.9 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
G12-M、G8-Tモジュール顧客図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-G8-T G8調整可能ツールモジュール、8パススルー信号をサポート、M12 12ピン雌コネクタ、0~F(0~15)ツールID
9120-G12-M G12調整可能マスターモジュール、12パススルー信号対応、M12 12ピン雄コネクタ
品番 説明
ツールスタンド 9120-G12-M 16(0-F)ツールIDをサポートするM12、12極コネクタ付きG-スタイル調整可能モジュール。
ツールスタンド 9120-G8-T 16(0-F)ツールIDをサポートするM12、12極コネクタ付きG-スタイル調整可能モジュール。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。