製品の特徴
- 5ポジション、調整可能な電気モジュール – マスター側とツール側。
- ロボットドレスパッケージの柔軟性を高めるため、180度にわたって5つのユニークなポジションを提供。
- 19ピン。
- M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタ。
- ピンブロックは結合時に湿気から密閉。
- マスターモジュールのノータッチコンタクト。
- 特許設計。
- GF19、RF19、またはSF19モジュールに嵌合。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/125VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.14キロ |
| ツール側重量 | 0.12キロ |
| 総ピン数 | 19 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-GF19-T | GF Tool 19ピン電気モジュール、3A/125VAC、M16コネクタ、5ポジションスイベル |
| 9120-GF19-M | GFマスター19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16コネクタおよび5ポジションスイベル付き |
| 9120-GF19R-M | 19ピン、3A/125VAC電気マスターモジュール、M16コネクター、5ポジションスイベルおよび直角ロック/アンロックセンサーケーブル付き |
| 9120-GF19W-M | GF19W-M M16スタイルコネクター付きマスターモジュール、ロック/アンロックセンサー用ハードワイヤー付き |
- フィルター 品番
- 9120-GF14-T
- 9120-GF19-M
- 9120-GF19R-M
- 9120-GF19-T
- 9120-GF19W-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GF14-T | 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
|
9120-GF19-M | 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
|
9120-GF19R-M | 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル、直角ロック/ロック解除センサーケーブル付き。マスター側 |
|
|
9120-GF19-T | 19ピン、3A/125VAC電気モジュール、M16スタイルのクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き |
|
|
9120-GF19W-M | 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ、5ポジション・スイベル、ロック/アンロック・センサ用ハードワイヤー付き – マスター側 |
|