ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールK19

電気モジュールK19

19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ

すべての機能を見る
モデル番号:  K19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 3A/50VDC。
  • MSクイックディスコネクトコネクタ付き小型サイズ。
  • QC-20、21、25、60専用。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属メッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.13キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
K19P-M,K14M8AB-Tモジュール図面 図面 英語
KF19-M,K14M8AC-Tモジュール取扱説明書 図面 英語
KF19-M,K14M8AD-Tモジュール取扱説明書 図面 英語
KF19-M,K14M8A-Tモジュール図面 図面 英語
K19モジュール図面 図面 英語
K19-M、K14-Tモジュール図面 図面 英語
K19P (K19W) ピン配置図 図面 英語
K19P-M,K14-Tモジュール図面 図面 英語
K19H-M,K14Tモジュール図面 図面 英語
K19H-M,K19-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-K14M8A-T K14ツールモジュール、0~FツールID、(4)M8、3ピンコネクタ、アキシャル
9120-K14M8AB-T K14M8ABツールモジュール、0-FツールID、(4)M8、3ピンコネクタ
9120-K14M8AD-T K14M8ADツールモジュール、0~FツールID、(4)M8 3ピンコネクタ、(2)M8 4ピンコネクタ、アキシャル
9120-K14M8AC-T K14M8ACツールモジュール、0~FツールID、(6)M8、3ピンコネクタ、アキシャル
9120-K19-M 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ – マスター側
9120-K14-T 19ピン(顧客が使用可能なピンは14ピン)、3A/50V、16ツールID付き小型MSクイックディスコネクトコネクタ(ツール側のみ)
9120-K19-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、3A/50VDC電気モジュール、密閉型、ノータッチ – 工具側
9120-K19H-M (1)19ピンMSコネクタおよび(2)3ピンPicoコネクタ付き電気モジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-J16-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き16ピン、3A/250VAC電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-J16-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き16ピン、3A/250VAC電気モジュール – 工具側
ツールスタンド 9120-K10-T 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K14M8AB-T 電気モジュール、16ツールID、(4)M8、3ピンコネクタ、アキシャル(K19P-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-K14M8AC-T 電気モジュール、16ツールID、(6)M8、3ピンコネクタ、アキシャル(KF19-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-K14M8AD-T 電気モジュール、16ツールID、(4)M8 3ピンコネクタ、(2)M8 4ピンコネクタ、アキシャル(KF19-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-K14M8A-T 電気モジュール、16ツールID、(4)M8、3ピンコネクタ、アキシャル(KF19-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9120-K14-T 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K19H-M 19 ピン、3A/50VDC 電気モジュール、(1) 19 ピン MS コネクタ、(2) 3 ピン Pico コネクタ – マスタ側
ツールスタンド 9120-K19-M 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K19PD-M 19ピン、3A/50VDC、小型MSクイックディスコネクトコネクタ、密閉型、ノータッチ、ポッティング – マスター側
ツールスタンド 9120-K19P-M 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K19-T 19ピン、3A/50VDC電気モジュール、小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き、密閉型、ノータッチ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。